Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.857.0653.0 |
---|---|
Opis artykułu | PCB nagłowek pinów 8213 SUFK / 6 TOP |
EAN | 4015573562738 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 135 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 128 mm |
Wysokość opakowania | 80 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 492 g |
Waga netto pojedynczej części | 8,6 g |
Objętość opakowania | 1382 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |