Leiterplatten-Stiftleiste 8213 S / 9 G OB THR
Artikelnr. 25.350.3916.0
Leiterplatten-Stiftleiste, Raster 5,08mm, 9 -polig, Gehäuse geschlossen,Steckrichtung 90° zur Leiterplatte, Farbe schwarz, Pinlänge 2,5mm für THR, Verpackung Tape on Reel, Typ: 8213S/9 G OB THR Dieser Artikel ist für das Reflow- und Wellenlöten geeignet.
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.350.3916.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8213 S / 9 G OB THR |
EAN | 4015573998308 |
Bestelleinheit | 170 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,417 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |