21354

Stiftliste for print 8213 S / 5 WF OB

Artikelnr. 25.358.3553.0

5-pol Stiftliste 90° vinklet m. flange 5,08mm 8213S/5 WF OB grå

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Array

25.358.3553.0
Stiftliste for print 8213 S / 5 WF OB
EAN4015573195325
Ordre enhed50 St
DE
85366930

Emballagens dimensioner

104 mm
89 mm
67 mm
185,15 g
2,623 g
620 ccm
pap
50 St
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland