
Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 23 G SW
Artikelnr. 25.330.2353.1
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.330.2353.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 23 G SW |
EAN | 4015573185036 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8,934 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |