Leiterplatten-Steckklemme 8142 ZP/9
Artikelnr. 25.617.0955.0
Leiterplatten-Steckklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper,9-polig, beschriftete Version, mit Isolierplatte, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.617.0955.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Steckklemme 8142 ZP/9 |
EAN | 4049088330070 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 199 mm |
---|---|
Breite verpackt | 58 mm |
Höhe verpackt | 54 mm |
Bruttogewicht verpackt | 525 g |
Nettogewicht Einzelteil | 10,327 g |
Volumen verpackt | 623 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |