21373

PCB 连接器 8813 B / 6 VL OB

Artikelnr. 25.624.3653.0

PCB 母头连接器,针距:3.81mm,引线方向与连接方向成90°并为编码反方向,螺钉连接,6极,颜色:灰,无标记,系列号:8813 B/6 VL OB

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

商业数据

部件号25.624.3653.0
文章描述 PCB 连接器 8813 B / 6 VL OB
EAN4015573560826
订货单位50 一片
原籍国DE
海关税号85366990

包装尺寸

包装长度142 mm
包装宽度80 mm
高度包装44 mm
包装毛重255 g
单件净重4,6 g
容积包装500 ccm
包装
50 一片
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland