
connecteur PCB 8513 B / 7 KS
Artikelnr. 26.640.0753.0
pas encore disponible !
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | 26.640.0753.0 |
---|---|
description de l'article | connecteur PCB 8513 B / 7 KS |
EAN | 4015573998803 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 0 kg |
volume emballé | 0 ccm |