
Kontakt PCB 8513 B / 10 KS
Artikelnr. 26.640.1053.0
Pozycja jeszcze nie jest dostępna!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dane handlowe
Numer katalogowy | 26.640.1053.0 |
---|---|
Opis artykułu | Kontakt PCB 8513 B / 10 KS |
EAN | 4015573998827 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 0 kg |
Objętość opakowania | 0 ccm |