21395

PCB connector 8413 BFK / 3 TOP OB

Artikelnr. 25.880.3353.0

PCB female connector with tension spring connection, 3 poles, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 7.62 mm, type of packing: carton, color: grey

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

commercial data

article number25.880.3353.0
article description PCB connector 8413 BFK / 3 TOP OB
EAN4015573621558
order unit100 piece(s)
country of originDE
customs tariff number85366990

packaging dimensions

length packed199 mm
width packed130 mm
height packed54 mm
gross weight packed620 g
net weight single part4.92 g
volume packed1397 ccm
packaging cardboard
packaging quantity100 piece(s)
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland