Conector PCB 8413 BFK / 11 TOP K
Artikelnr. 25.880.1153.0
¡Ya no está disponible!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Datos comerciales
Número de pieza | 25.880.1153.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector PCB 8413 BFK / 11 TOP K |
EAN | 4015573621459 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 18,04 g |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |