Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Datos comerciales
Número de pieza | 25.342.0653.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector PCB 8213 BL / 6 G |
EAN | 4015573341388 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 142 mm |
---|---|
Anchura embalada | 80 mm |
Altura embalada | 44 mm |
Peso bruto embalado | 273,8 g |
Peso neto de una pieza | 5,016 g |
Volumen de la caja de cartón | 500 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |