Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.345.3653.0 |
---|---|
Opis artykułu | Kontakt PCB 8213 B / 6 VR OB |
EAN | 4015573191204 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 146 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 129 mm |
Wysokość opakowania | 69 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 675 g |
Waga netto pojedynczej części | 12,55 g |
Objętość opakowania | 1300 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |