
PCB 连接器 8213 B / 10 GN
Artikelnr. 25.340.1053.7
没有了!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
商业数据
部件号 | 25.340.1053.7 |
---|---|
文章描述 | PCB 连接器 8213 B / 10 GN |
EAN | 4015573189232 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 17,47 g |
容积包装 | 0 ccm |
0 一片 |