
Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 12 VL OB GN
Artikelnr. 25.326.4253.7
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.326.4253.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 12 VL OB GN |
EAN | 4015573536746 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 24,32 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |