Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | 99.400.3520.5 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST25I5KS-S 60S 50BG03 |
EAN | 4049088678967 |
unité de commande | 3 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 393 mm |
---|---|
largeur emballée | 343 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 10326 g |
poids net pièce unique | 3307 g |
volume emballé | 26690 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 3 pièce(s) |