Cavo preconfezionato RST20I5KSBS 40P 10SW
Artikelnr. 96.454.1000.1
Non ancora disponibile!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dati commerciali
Codice | 96.454.1000.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST20I5KSBS 40P 10SW |
EAN | 4015573920088 |
Quantità per ordine | 20 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 0 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 0 mm |
Altezza imballata | 0 mm |
Peso lordo imballato | 0 g |
Peso netto parte singola | 0 kg |
Volume confezionato | 0 ccm |