assemblage de câbles RST20I5KS-S 25O 60SW
Artikelnr. 96.453.6084.1
RST 20i5/4 câble de connexion mâle - extrémité libre, 5 pôles, assemblé avec raccordement à vis, application 250V/400V, 20A, type de câble Ölflex classic 110, loungeur 6.0m, section 2,5mm², codage couleur noir
pas encore disponible !
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | 96.453.6084.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST20I5KS-S 25O 60SW |
EAN | 4049088042744 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 0 g |
volume emballé | 0 ccm |