Konfektionierte Leitung RST20I5KS-S 25 20SW
Artikelnr. 96.453.2034.1
RST® CLASSIC Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H07RN-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.453.2034.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST20I5KS-S 25 20SW |
EAN | 4015573919938 |
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
Bruttogewicht verpackt | 6670 g |
Nettogewicht Einzelteil | 568,4 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Nummer
157882788