assemblage de câbles RST20I4KSB- 25OL 40BR01
Artikelnr. 96.443.4087.4
RST 20i5/4 câble de connexion femelle - extrémité libre4 pôles, assemblé avec raccordement à vis, application ~50V/-120V, 20A, type de câble Ölflex classic 110, loungeur 4.0m, section 2.5mm², codage couleur signal marron
pas encore disponible !
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | 96.443.4087.4 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST20I4KSB- 25OL 40BR01 |
EAN | 4049088042782 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 0 g |
volume emballé | 0 ccm |