13697

assemblage de câbles RST20I4KSB- 25OL 40BR01

Artikelnr. 96.443.4087.4

RST 20i5/4 câble de connexion femelle - extrémité libre4 pôles, assemblé avec raccordement à vis, application ~50V/-120V, 20A, type de câble Ölflex classic 110, loungeur 4.0m, section 2.5mm², codage couleur signal marron

pas encore disponible !


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

données commerciales

numéro d'article96.443.4087.4
description de l'article assemblage de câbles RST20I4KSB- 25OL 40BR01
EAN4049088042782
unité de commande1 pièce(s)
pays d'origineDE
numéro de tarif douanier85444290

dimensions de l’emballage

longueur emballée0 mm
largeur emballée0 mm
hauteur emballée0 mm
poids brut emballé0 g
poids net pièce unique0 g
volume emballé0 ccm
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland