Cavo preconfezionato RST20I4KSB- 25OL 30BR0
Artikelnr. 96.443.3087.4
RST® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - Spina, Numero di poli 4, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo Ölflex® Classic 110, Lunghezza totale 3 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto marrone segnale
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dati commerciali
Codice | 96.443.3087.4 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST20I4KSB- 25OL 30BR0 |
EAN | 4049088018374 |
Quantità per ordine | 15 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 9843 g |
Peso netto parte singola | 630,6 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 15 pezzo/pezzi |