21984

assemblage de câbles RST20I2K1-S315OL 50KG0

Artikelnr. 96.222.5098.8

RST 20i3/2 câble de connexion mâle - extrémité libre, 2 pôles, assemblé avec un tube de rétractation, application ~50V/-120V, 16A, type de câble Ölflex classic 100, longueur 5.0m, section 1.5mm², codage couleur gris galet

pas encore disponible !


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

données commerciales

numéro d'article96.222.5098.8
description de l'article assemblage de câbles RST20I2K1-S315OL 50KG0
EAN4015573966512
unité de commande20 pièce(s)
pays d'origineDE
numéro de tarif douanier85444290

dimensions de l’emballage

longueur emballée0 mm
largeur emballée0 mm
hauteur emballée0 mm
poids brut emballé0 g
poids net pièce unique0 kg
volume emballé0 ccm
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland