assemblage de câbles RST20I2K1-S315OL 50KG0
Artikelnr. 96.222.5098.8
RST 20i3/2 câble de connexion mâle - extrémité libre, 2 pôles, assemblé avec un tube de rétractation, application ~50V/-120V, 16A, type de câble Ölflex classic 100, longueur 5.0m, section 1.5mm², codage couleur gris galet
pas encore disponible !
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | 96.222.5098.8 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST20I2K1-S315OL 50KG0 |
EAN | 4015573966512 |
unité de commande | 20 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 0 kg |
volume emballé | 0 ccm |