21085

assemblage de câbles RST16I3KSBS 15 30SW

Artikelnr. 46.432.3030.1

RST® MINI câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, classe incendie Eca, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

données commerciales

numéro d'article46.432.3030.1
description de l'article assemblage de câbles RST16I3KSBS 15 30SW
EAN4049088306013
unité de commande25 pièce(s)
pays d'origineCZ
numéro de tarif douanier85444290

dimensions de l’emballage

longueur emballée393 mm
largeur emballée343 mm
hauteur emballée198 mm
poids brut emballé10900 g
poids net pièce unique408 g
volume emballé26690 ccm
conditionnement carton
quantité d'emballages25 pièce(s)

Eldas Nummer

157824028
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland