assemblage de câbles RST16I3KSBD 15 15SW
Artikelnr. 99.700.0000.8
RST® MINI câble secteur, prise de courant - fiche Schuko, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1,5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | 99.700.0000.8 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST16I3KSBD 15 15SW |
EAN | 4049088458286 |
unité de commande | 30 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 9570 g |
poids net pièce unique | 308 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 30 pièce(s) |