Cable de conexión RST16I2KSBS 25G 05BR01
Artikelnr. 46.423.0532.4
RST® MINI Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 0,5 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Señal marrón
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Datos comerciales
Número de pieza | 46.423.0532.4 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión RST16I2KSBS 25G 05BR01 |
EAN | 4049088607455 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 12171 g |
Peso neto de una pieza | 118,4 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |