Cavo preconfezionato RST08I3 KS-S 75 L 15KG
Artikelnr. 41.437.1538.8
RST® MICRO Cavo di connessione, Terminale libero - Spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 6 A, Tipo di cavo H05RN-F, Lunghezza totale 1,5 m, Sezione nominale conduttore 0,75 mm², Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dati commerciali
Codice | 41.437.1538.8 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST08I3 KS-S 75 L 15KG |
EAN | 4049088519772 |
Quantità per ordine | 75 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 8325 g |
Peso netto parte singola | 107 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 75 pezzo/pezzi |