Gotowe przewody RST08I3/2KSB- 75 L 25KG
Artikelnr. 41.427.2537.8
RST® MICRO Przewód połączeniowy, Magistrala - Wolny koniec, Liczba pól 2, Napięcie znamionowe 50 V / 120 V, Prąd znamionowy 6 A, Typ przewodów H05RN-F, Długość całkowita 2,5 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 0,75 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Kryształ szary
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dane handlowe
Numer katalogowy | 41.427.2537.8 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody RST08I3/2KSB- 75 L 25KG |
EAN | 4049088527302 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 8800 g |
Waga netto pojedynczej części | 170 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |