22625

assemblage de câbles RST08I3/2KS12 75 30BL

Artikelnr. 4L.427.3030.9

RST® MICRO câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 6 A, type de câble H05RN-F, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², joint oui, couleur de codage / insert de contact bleu clair

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

données commerciales

numéro d'article4L.427.3030.9
description de l'article assemblage de câbles RST08I3/2KS12 75 30BL
EAN4049088585104
unité de commande50 pièce(s)
pays d'origineCZ
numéro de tarif douanier85444290

dimensions de l’emballage

longueur emballée398 mm
largeur emballée302 mm
hauteur emballée198 mm
poids brut emballé10731 g
poids net pièce unique208 g
volume emballé23799 ccm
conditionnement carton
quantité d'emballages50 pièce(s)
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland