22630

cable assembly RST08I3/2KS1- 75 L 05KG

Artikelnr. 4L.427.0537.8

RST® MICRO connection cable, female - free end, number of poles 2, rated voltage 50 V / 120 V, rated current 6 A, cable type H05RN-F, total length 0.5 m, nominal cross section conductor 0.75 mm², longitudinal sealing yes, color of coding/ contact carrier pebble grey

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

commercial data

article number4L.427.0537.8
article description cable assembly RST08I3/2KS1- 75 L 05KG
EAN4049088580048
order unit250 piece(s)
country of originCZ
customs tariff number85444290

packaging dimensions

length packed398 mm
width packed302 mm
height packed198 mm
gross weight packed10331 g
net weight single part40 g
volume packed23799 ccm
packaging cardboard
packaging quantity250 piece(s)
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland