Gotowe przewody RST08I3/2KS1- 75 30BL
Artikelnr. 4L.427.3033.9
RST® MICRO Przewód połączeniowy, Magistrala - Wolny koniec, Liczba pól 2, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 6 A, Typ przewodów H05RN-F, Długość całkowita 3 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 0,75 mm², uszczelka wzdłużna Tak, Kolor kodowania/ moduł styków Lampa niebieska
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dane handlowe
Numer katalogowy | 4L.427.3033.9 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody RST08I3/2KS1- 75 30BL |
EAN | 4049088585173 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 10431 g |
Waga netto pojedynczej części | 202 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |