
Cable de conexión MST20I6KCBS 25 050SWC8
Artikelnr. G5.061.0503.8
METALYNX² Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 6, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Conducto metálico 16 mm, certificación cpr Eca, longitud total 5 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Datos comerciales
Número de pieza | G5.061.0503.8 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión MST20I6KCBS 25 050SWC8 |
EAN | 4049088184024 |
Unidad de embalaje | 7 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 600 mm |
---|---|
Anchura embalada | 400 mm |
Altura embalada | 200 mm |
Peso bruto embalado | 12845 g |
Peso neto de una pieza | 1635 g |
Volumen de la caja de cartón | 48000 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 7 pieza(s) |