
Konfektionierte Leitung MST20I5KCBS 25 030GRC6
Artikelnr. G5.061.0303.6
METALYNX² Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 6, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp Metallschlauch 16 mm, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 3 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz grau
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | G5.061.0303.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung MST20I5KCBS 25 030GRC6 |
EAN | 4049088238765 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 600 mm |
---|---|
Breite verpackt | 400 mm |
Höhe verpackt | 200 mm |
Bruttogewicht verpackt | 12930 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1183 g |
Volumen verpackt | 48000 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |