Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dane handlowe
Numer katalogowy | G0.000.0574.0 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I5B-GST15I5S 6m |
EAN | 4049088128561 |
Jednostka opakowania | 8 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 8448 g |
Waga netto pojedynczej części | 1018,6 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 8 sztuk |