21142

assemblage de câbles GST15I5KS-SX15HV 80SW

Artikelnr. 91.257.8064.1

GST15i5 câble de rallonge mâle - extrémité libre, décharge de traction coudée, longueur 8.0 m, 5 pôles, codification secteur 250 V/ 400 V, 16 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca

pas encore disponible !


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

données commerciales

numéro d'article91.257.8064.1
description de l'article assemblage de câbles GST15I5KS-SX15HV 80SW
EAN4049644011061
unité de commande5 pièce(s)
pays d'origineDE
numéro de tarif douanier85444290

dimensions de l’emballage

longueur emballée0 mm
largeur emballée0 mm
hauteur emballée0 mm
poids brut emballé0 g
poids net pièce unique0 kg
volume emballé0 ccm
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland