Cavo preconfezionato GST15I5KS-SX15BV 99PB01
Artikelnr. 91.257.9974.9
gesis® MINI Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe fuoco B2ca s1 d1 a1, Lunghezza totale 10 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu plastello
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dati commerciali
Codice | 91.257.9974.9 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST15I5KS-SX15BV 99PB01 |
EAN | 4049088444739 |
Quantità per ordine | 5 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 8385 g |
Peso netto parte singola | 1613,3 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |