Gotowe przewody GST15I4KSBSX15BV 80WS
Artikelnr. 91.207.8070.2
gesis® MINI Przewód łączący, gniazdo - wtyk, w obudowie 5-polowej, Liczba pól 4, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H05Z1Z1-F, Klasa palności B2ca s1 d1 a1, Długość całkowita 8 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Białe
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.207.8070.2 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST15I4KSBSX15BV 80WS |
EAN | 4049088437519 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 9755 g |
Waga netto pojedynczej części | 960,3 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 10 sztuk |