21118

电缆组件 GST15I4KS-SX15HV 30WS

Artikelnr. 91.207.3064.2

连接电缆,公头 - 裸线端,长度3m,GST15i4,4极,250/400V,16A,电缆类型:S05Z1Z1,无卤素,截面积1.5mm²,颜色编码:白

还没有!


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

商业数据

部件号91.207.3064.2
文章描述 电缆组件 GST15I4KS-SX15HV 30WS
EAN4049644010347
订货单位20 一片
原籍国DE
海关税号85444290

包装尺寸

包装长度0 mm
包装宽度0 mm
高度包装0 mm
包装毛重0 g
单件净重0 kg
容积包装0 ccm
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland