电缆组件 GST15I4KS-SX15HV 30WS
Artikelnr. 91.207.3064.2
连接电缆,公头 - 裸线端,长度3m,GST15i4,4极,250/400V,16A,电缆类型:S05Z1Z1,无卤素,截面积1.5mm²,颜色编码:白
还没有!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
商业数据
部件号 | 91.207.3064.2 |
---|---|
文章描述 | 电缆组件 GST15I4KS-SX15HV 30WS |
EAN | 4049644010347 |
订货单位 | 20 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85444290 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 0 kg |
容积包装 | 0 ccm |