22634

cable assembly GST15I4KS-SX15CV 99SW

Artikelnr. 91.207.9954.1

gesis® MINI connection cable, male - free end, in the 5 pole housing, number of poles 4, rated voltage 250 V / 400 V, rated current 16 A, cable type H05Z1Z1-F, fire class Cca s1 d1 a1, total length 10 m, nominal cross section conductor 1.5 mm², color of coding/ contact carrier black

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

commercial data

article number91.207.9954.1
article description cable assembly GST15I4KS-SX15CV 99SW
EAN4049088437533
order unit5 piece(s)
country of originCZ
customs tariff number85444290

packaging dimensions

length packed398 mm
width packed302 mm
height packed198 mm
gross weight packed7220 g
net weight single part1377 g
volume packed23799 ccm
packaging cardboard
packaging quantity5 piece(s)
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland