Konfektionierte Leitung GST15I4KS-SX15 V 70WS
Artikelnr. 91.207.7004.2
gesis® MINI Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, im 5-poligen Gehäuse, Polzahl 4, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 7 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.207.7004.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST15I4KS-SX15 V 70WS |
EAN | 4049644010316 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 5224,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 978,63 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |