Cavo preconfezionato GST15I3KSBA 15HW 70WS
Artikelnr. 91.232.7069.2
gesis® MINI Cavo adattatore, GST15i3 female - GST18i3 male, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 7 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Bianco
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dati commerciali
Codice | 91.232.7069.2 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST15I3KSBA 15HW 70WS |
EAN | 4015573838123 |
Quantità per ordine | 10 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 7994 g |
Peso netto parte singola | 761 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |