Cavo preconfezionato GST15I2KSBS 15HW 10PB01
Artikelnr. 91.222.1060.9
gesis® MINI Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 2, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 6 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu plastello
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dati commerciali
Codice | 91.222.1060.9 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST15I2KSBS 15HW 10PB01 |
EAN | 4015573924871 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 8990 g |
Peso netto parte singola | 83 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |