assemblage de câbles GST15I2KSBS 15CW 30PB01
Artikelnr. 91.222.3050.9
gesis® MINI câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 6 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Cca s1 d1 a1, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu pastel
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | 91.222.3050.9 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST15I2KSBS 15CW 30PB01 |
EAN | 4049088438776 |
unité de commande | 30 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 393 mm |
---|---|
largeur emballée | 343 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 7671 g |
poids net pièce unique | 242,2 g |
volume emballé | 26690 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 30 pièce(s) |