Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
商业数据
部件号 | 91.222.9070.9 |
---|---|
文章描述 | 电缆组件 GST15I2KSBS 15BW 90PB01 |
EAN | 4049088440915 |
订货单位 | 10 一片 |
原籍国 | CZ |
海关税号 | 85444290 |
包装尺寸
包装长度 | 398 mm |
---|---|
包装宽度 | 302 mm |
高度包装 | 198 mm |
包装毛重 | 7780 g |
单件净重 | 775 g |
容积包装 | 23799 ccm |
包装 | |
10 一片 |