21176

assemblage de câbles GST15I2KSBS 15BW 40PB01

Artikelnr. 91.222.4070.9

gesis® MINI câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 6 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie B2ca s1 d1 a1, longueur totale 4 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu pastel

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

données commerciales

numéro d'article91.222.4070.9
description de l'article assemblage de câbles GST15I2KSBS 15BW 40PB01
EAN4049088439254
unité de commande25 pièce(s)
pays d'origineCZ
numéro de tarif douanier85444290

dimensions de l’emballage

longueur emballée398 mm
largeur emballée302 mm
hauteur emballée198 mm
poids brut emballé9365 g
poids net pièce unique305 g
volume emballé23799 ccm
conditionnement carton
quantité d'emballages25 pièce(s)
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland