Gotowe przewody GST15I2KSBS 15 W 40PB01
Artikelnr. 91.222.4000.9
gesis® MINI Przewód łączący, Gniazdo-wtyk, Liczba pól 2, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 6 A, Typ przewodów H05VV-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 4 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Pastelowy niebieski
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.222.4000.9 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST15I2KSBS 15 W 40PB01 |
EAN | 4015573924819 |
Jednostka opakowania | 25 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 8930 g |
Waga netto pojedynczej części | 305 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 25 sztuk |