Gotowe przewody GST15I2KSB- 15CW 50PB01
Artikelnr. 91.222.5053.9
gesis® MINI Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 2, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 6 A, Typ przewodów H05Z1Z1-F, Klasa palności Cca s1 d1 a1, Długość całkowita 5 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Pastelowy niebieski
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.222.5053.9 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST15I2KSB- 15CW 50PB01 |
EAN | 4049088439599 |
Jednostka opakowania | 20 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 8940 g |
Waga netto pojedynczej części | 430 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 20 sztuk |
Eldas Nummer
157889108