Konfektionierte Leitung GST15I2KS-S 15HW 40SW
Artikelnr. 91.222.4064.1
GST15i2 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 4,0 m, 2-polig, Kodierung Schutzklasse II 250 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca
Noch nicht lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.222.4064.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST15I2KS-S 15HW 40SW |
EAN | 4049644009358 |
Bestelleinheit | 30 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |