assemblage de câbles GST15I2KS-S 15CW 50WS
Artikelnr. 91.222.5054.2
gesis® MINI câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Cca s1 d1 a1, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | 91.222.5054.2 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST15I2KS-S 15CW 50WS |
EAN | 4049088439612 |
unité de commande | 25 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 19230 g |
poids net pièce unique | 769,2 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 25 pièce(s) |