Gotowe przewody GST15I2KS-S 15BW 30SW
Artikelnr. 91.222.3074.1
gesis® MINI Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 2, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H05Z1Z1-F, Klasa palności B2ca s1 d1 a1, Długość całkowita 3 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.222.3074.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST15I2KS-S 15BW 30SW |
EAN | 4049088438943 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 393 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 343 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 7634 g |
Waga netto pojedynczej części | 145 g |
Objętość opakowania | 26690 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |