Cable de conexión GST15I2KS-S 15 W 40WS
Artikelnr. 91.222.4004.2
gesis® MINI Cable de conexión, Macho - terminal libre, número de polos 2, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 4 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Blanco
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Datos comerciales
Número de pieza | 91.222.4004.2 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST15I2KS-S 15 W 40WS |
EAN | 4015573924635 |
Unidad de embalaje | 30 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 10950 g |
Peso neto de una pieza | 190 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 30 pieza(s) |