
Cable de conexión GST08I4BS 05F 10GR
Artikelnr. 90.255.1030.2
gesis® MICRO Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 4, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, tipo de cable LiYZ, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 0,5 mm², color de codificación Gris
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Datos comerciales
Número de pieza | 90.255.1030.2 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST08I4BS 05F 10GR |
EAN | 4049088467738 |
Unidad de embalaje | 250 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 390 mm |
---|---|
Anchura embalada | 290 mm |
Altura embalada | 220 mm |
Peso bruto embalado | 8573 g |
Peso neto de una pieza | 32,9 g |
Volumen de la caja de cartón | 24882 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 250 pieza(s) |